0

Trasmettitore universale radio eNet 2 canali Mini

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5453 00
86,21
4010337774310
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337774310
Cod. art. 5453 00Conf. 1/5
86,21 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziana ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
  • Il trasmettitore universale radioeNet consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori radio eNet adatti.
  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
  • Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
  • Collegamento di un LED di stato esterno.
  • Visualizzazione dello stato di trasmissione.
  • Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale868,3 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
Tensione nominaleda 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by0,5 W
Ingressi
Lunghezza del cavomax 100 m
Corrente di ingresso2 mA
Durata segnalemin. 200 ms
Uscita LED di stato
Tensione nominale110 V fino a 230 V AC
Corrente di uscita40 mA
DimensioniØ 53,0 H 23,0 mm

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Radiotrasmettitore universale 2 moduli Mini

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5453 00

PDF, 1.88 MB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5453 00

PDF, 279.67 KB

Download
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5453 00

PDF, 188.85 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale