0

Radiowy nadajnik uniwersalny eNet 2x Mini

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5453 00
4010337774310
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

EAN 4010337774310
Nr artykułu 5453 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Nadajniki radiowe eNet przesyłają polecenia załączania, ściemniania, przesuwania żaluzji do odpowiednich odbiorników radiowych eNet.
  • Radiowy nadajnik uniwersalny eNet umożliwia przesyłanie poleceń załączania, ściemniania lub żaluzji do odpowiedniego odbiornika radiowego eNet.
  • Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.
  • Rozpoznawanie poziomów i zmian napięcia na wejściu.
  • Podłączenie zewnętrznej LED stanu.
  • Wskazanie stanu przesyłania.
  • Tryby pracy: 1x przełączanie/ściemnianie/żaluzja, 1x funkcja automatyczna, 2x przełączanie/ściemnianie/tryb impulsowy, 2x funkcja automatyczna.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

  • Całkowicie szyfrowane przesyłanie drogą radiową (AES-CCM) od oprogramowania serwer eNet, wersja 2.0.
  • 2x żaluzja.
  • Blokady obsługi.
  • Ustawianie połączeń zwolnione lub zablokowane.
  • Stan dla prowadzenia wymuszonego.
  • Możliwość skonfigurowania załączania lub wyłączania wszystkich scen, scen z wartościami progowymi i scen indywidualnych.
  • Konfiguracja przycisku scen przez aplikację eNet SMART HOME (zasada IF-THEN) do aktywowania akcji, scen, zegarów sterujących.
  • Funkcja wzmacniacza.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
  • Lokalizacja urządzenia.

Dane techniczne

Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Napięcie znamionoweAC 110 V do 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania0,5 W
Wejścia
Długość przewodumaks. 100 m
Prąd wejściowy2 mA
Czas trwania sygnałumin. 200 ms
Wyjście LED stanu
Napięcie znamionoweAC 110 V do 230 V
Prąd wyjściowy40 mA
Wymiary

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych