0

eNet Funk Universalsender 2fach Mini

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5453 00
86,21
4010337774310
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337774310
Art.-Nr. 5453 00VE 1/5
86,21 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger.
  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
  • Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang.
  • Anschluss einer externen Status-LED.
  • Anzeige Übertragungsstatus.
  • Betriebsarten: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie, 1fach Automatikfunktion, 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb, 2fach Automatikfunktion.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,3 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
NennspannungAC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,5 W
Eingänge
Leitungslängemax. 100 m
Eingangsstrom2 mA
Signaldauermin. 200 ms
Ausgang Status-LED
NennspannungAC 110 V bis 230 V
Ausgangsstrom40 mA
AbmessungenØ 53,0 H 23,0 mm

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

eNet Funk Universalsender 2fach Mini

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5453 00

PDF, 1.87 MB

Download
eNet Funk Universalsender 2fach Mini

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5453 00

PDF, 188.85 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
eNet universal wireless transmitter, 2-gang Mini

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5453 00

PDF, 279.67 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

Systemgrundlagen

PDF, 6.14 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank