0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu Komfort do KNX System 70

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2005 70
4010337130543
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
2005 72
4010337130550
1/5
antracytowy (lakierowany)
2005 73
4010337130567
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2005 74
4010337130574
1/5
szary matowy (lakierowany)
2005 76
4010337130581
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130543
Nr artykułu 2005 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337130550
Nr artykułu 2005 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337130567
Nr artykułu 2005 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337130574
Nr artykułu 2005 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337130581
Nr artykułu 2005 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okna, blokada obsługi, funkcja boost, tryb grzania i chłodzenia, wilgotność powietrza i stan jakości powietrza jako konfigurowalna sygnalizacja świetlna.
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności.
  • Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury.
  • Wyznaczanie punktu rosy i funkcja alarmowa.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Funkcja Boost.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Wtórnik regulatora

  • Sterowanie aktorami grzewczymi do KNX ze zintegrowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu.
  • Zmiana trybu pracy regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Dostosowanie temperatury zadanej regulatora temperatury w pomieszczeniu.

Zintegrowany interfejs przycisków 4x

  • 4 wejścia bezpotencjałowe dla przycisków, łączników, stanu drzwi i okien, czujnika wycieku i kondensacji, licznika impulsów, czujnika temperatury, wyjścia.
  • Wtórniki scen i funkcje czujników wartości (temperatura, jasność, wartości barw RGBW).
  • Różne komunikaty przy krótkim i długim naciśnięciu przycisku.
  • Wyjścia odporne na zwarcie, przeciążenie i zamianę biegunów.

Funkcje logiczne

  • 8 oddzielnych funkcji logicznych (AND, OR, XOR, 1-bit na 1-bajt, element blokujący, komparator, łącznik wartości granicznej).
  • Własne obiekty komunikacyjne KNX, przetwarzanie zewnętrznych komunikatów KNX.
  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okna, blokada obsługi, funkcja boost, tryb grzania i chłodzenia, wilgotność powietrza i stan jakości powietrza jako konfigurowalna sygnalizacja świetlna.
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności.
  • Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury.
  • Wyznaczanie punktu rosy i funkcja alarmowa.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Funkcja Boost.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Wtórnik regulatora

  • Sterowanie aktorami grzewczymi do KNX ze zintegrowanym regulatorem temperatury w pomieszczeniu.
  • Zmiana trybu pracy regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Dostosowanie temperatury zadanej regulatora temperatury w pomieszczeniu.

Zintegrowany interfejs przycisków 4x

  • 4 wejścia bezpotencjałowe dla przycisków, łączników, stanu drzwi i okien, czujnika wycieku i kondensacji, licznika impulsów, czujnika temperatury, wyjścia.
  • Wtórniki scen i funkcje czujników wartości (temperatura, jasność, wartości barw RGBW).
  • Różne komunikaty przy krótkim i długim naciśnięciu przycisku.
  • Wyjścia odporne na zwarcie, przeciążenie i zamianę biegunów.

Funkcje logiczne

  • 8 oddzielnych funkcji logicznych (AND, OR, XOR, 1-bit na 1-bajt, element blokujący, komparator, łącznik wartości granicznej).
  • Własne obiekty komunikacyjne KNX, przetwarzanie zewnętrznych komunikatów KNX.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Liczba wejść4
Napięcie wyjścioweDC 5 V SELV
Prąd wyjściowymaks. 3,2 mA
Prąd LED2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Zestaw przewodów 5-żyłowy
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik klimatu wpomieszczeniu Standard / Komfort

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2004 .. 2005 ..

PDF, 452.08 KB

Do pobrania
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Nr artykułu 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Do pobrania
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Nr artykułu 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Do pobrania
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Do pobrania
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych