0

Rumssensor Komfort för KNX System 70

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2005 70
4010337130543
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
2005 72
4010337130550
1/5
antracit (lackerad)
2005 73
4010337130567
1/5
svart matt (lackerad)
2005 74
4010337130574
1/5
grå matt (lackerad)
2005 76
4010337130581
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337130543
Art.nr 2005 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337130550
Art.nr 2005 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337130567
Art.nr 2005 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337130574
Art.nr 2005 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337130581
Art.nr 2005 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Rumssensor med integrerad busskopplare.
  • Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering.
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
  • Anslutning av extern temperaturgivare.
  • Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Boostfunktion.
  • Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.

Regulatorbiapparat

  • Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad rumstermostat.
  • Ändring av rumstermostatens driftläge.
  • Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.

Integrerat knappgränssnitt 4kanals

  • 4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång.
  • Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW).
  • Olika telegram med kort/lång knapptryckning.
  • Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.

Logikfunktioner

  • 8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare).
  • Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.
  • Rumssensor med integrerad busskopplare.
  • Rumstemperaturbiapparat för en värmeaktor med regulator.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, sänkt temperatur, nattsänkning, Eco), fönsterstatus, driftspärr, boost-funktion, värme-/kyldrift, luftfuktighet och luftkvalitetsstatus som konfigurerbar trafikljusindikering.
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Inbyggd temperatur- och luftfuktighetssensor.
  • Anslutning av extern temperaturgivare.
  • Beräkning av daggpunkt och larmfunktion.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Boostfunktion.
  • Heartbeat-funktion: Kontroll av om programmet körs utan fel.

Regulatorbiapparat

  • Styrning av värmeaktorer för KNX med integrerad rumstermostat.
  • Ändring av rumstermostatens driftläge.
  • Anpassning av rumstermostatens börtemperatur.

Integrerat knappgränssnitt 4kanals

  • 4 potentialfria ingångar för tryckknapp, brytare, dörr-/fönsterstatus, läckage-/kondenseringssensor, pulsräknare, temperaturgivare, utgång.
  • Scenbiapparater och värdegivarfunktioner (temperatur, ljusstyrka, färgvärden RGBW).
  • Olika telegram med kort/lång knapptryckning.
  • Kortslutningssäkra, överlastskyddade och polaritetsskyddade utgångar.

Logikfunktioner

  • 8 separata logikfunktioner (OCH, ELLER, XOR, 1-bit-till-1-byte, spärrfunktion, jämförare, gränsvärdesbrytare).
  • Egna KNX-kommunikationsobjekt, bearbetning av externa KNX-telegram.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Antal ingångar4
UtgångsspänningDC 5 V SELV
Utgångsströmmax. 3,2 mA
LED-ström2,2 mA per utgång
Lång kabelsats25 cm, kan förlängas till max. 30 m
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Kabelsats 5-trådig
Datablad

Anbudsunderlag

Rumsklimatsensor Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2004 .. 2005 ..

PDF, 445.36 KB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Art.nr 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Ladda ner
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Ladda ner
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen