0

Fan Coil-aktor för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2163 00
1741254
4010337059387
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337059387
Art.nr 2163 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Fan Coil-aktor för adressering av fläktkonvektorer (Fan Coil Units) som används för luftkonditionering i rum.
  • Aktorn tar emot telegram från t.ex. en rumstermostat och omvandlar reglerstorhetstelegrammen till motsvarande fläktsteg och ventillägen.
  • Anslutning av en fläktkonvektor med upp till sex fläktsteg eller anslutning av två fläktkonvektorer med upp till två fläktsteg vardera i ett 2-rörssystem.
  • Manuell manövrering.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
  • Driftlägen för värme- eller kyldrift eller kombinerad värme-/kyldrift.
  • 2-rörs eller 4-rörsdrift. 2-rörssystem värmer eller kyler via en gemensamt vattenkrets. 4-rörssystem har separat fram- och returledning för värme- och kylsystemet.
  • Separat eller hierarkisk omkoppling av fläktstegen.
  • Svarsmeddelande, utgångsvisning, spärrfunktion för varje kanal, nivåbegränsning.
  • Konfigurerbart beteende vid busspänningsavbrott eller buss-/nätspänningsavbrott eller efter en genomförd ETS-programmering.
  • Inställbara gränsvärden.
  • Cyklisk eller händelseorienterad sändning.
  • Lediga kanaler kan användas till kopplingsfunktioner, t.ex. rumsbelysning.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Kopplingskontaktμ-kontakt, 1 x slutande kontakt, potentialfri
Kopplingsförmåga AC 230 V10 A / AC1 eller 10 A / AC3
Maximal inkopplingsström
200 µs800 A
20 ms165 A
Anslutningseffekt
Resistiv last2300 W
Kapacitiv last AC 230 V10 A, max. 140 µF
Glödlampor2300 W
HV-halogen2300 W
Lindad transformator1200 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade1000 VA
Ljusrör,duo-koppling2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade1160 W
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 216300

RFA, 480 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 216300

IFC, 163.11 KB

Ladda ner
Fan Coil-aktor

Bruksanvisning.

Art.nr 2163 00

PDF, 489.33 KB

Ladda ner
Fan coil actuator

Technical documentation.

Art.nr 2163 00

PDF, 2.27 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen