0

Fan Coil Aktor für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2163 00
348,54
4010337059387
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337059387
Art.-Nr. 2163 00VE 1
348,54 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Fan Coil Aktor zur Ansteuerung von Gebläsekonvektoren (Fan Coil Units), die zur Klimatisierung von Räumen eingesetzt werden.
  • Der Aktor empfängt Telegramme, z. B. von einem Raumtemperaturregler, und setzt die Stellgrößentelegramme in dazu äquivalente Lüfterstufen und Ventilstellungen um.
  • Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu sechs Lüfterstufen oder Anschluss von zwei Gebläsekonvektoren mit jeweils bis zu zwei Lüfterstufen bei 2-Rohr-Systemen.
  • Handbetätigung.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Betriebsarten für Heiz- oder Kühlbetrieb, oder kombinierten Heiz- und Kühlbetrieb.
  • 2-Rohr- oder 4-Rohrbetrieb. 2-Rohrsystem heizt oder kühlt über eine gemeinsamen Wasserkreislauf. 4-Rohrsystem besteht aus getrennten Vor- und Rücklauf für das Heiz- und Kühlsystem.
  • Einzelnes oder hierarchisches Schalten der Lüfterstufen.
  • Rückmeldung, Ausgangsanzeige, Sperrfunktion für jeden Kanal, Stufenbegrenzung.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall oder Bus-/Netzspannungsausfall und nach einem ETS-Programmiervorgang konfigurierbar.
  • Grenzwerte einstellbar.
  • Zyklisches oder ereignisorientiertes Senden.
  • Freie Kanäle können für Schaltfunktionen, z. B. Raumbeleuchtung, genutzt werden.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Schaltkontaktµ-Kontakt, 1 x Schließer potenzialfrei
Schaltvermögen AC 230 V10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3
Maximaler Einschaltstrom
200 µs800 A
20 ms165 A
Anschlussleistung
Ohmsche Last2300 W
Kapazitive Last AC 230 V10 A, max. 140 µF
Glühlampen2300 W
HV-Halogen2300 W
gewickelter Trafo1200 VA
Tronic-Trafo1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert1000 VA
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert1160 VA
Quecksilberdampflampen unkompensiert1000 W
Quecksilberdampflampen parallelkompensiert1160 W
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 216300

RFA, 616 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 216300

IFC, 172.18 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Fan Coil Aktor

ab ETS2

Art.-Nr. 2163 00

VD2, 253.56 KB

Download
Fan Coil Aktor

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2163 00

VD4, 254.46 KB

Download
Fan Coil Aktor

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2163 00

PDF, 2.32 MB

Download
Fan Coil Aktor

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2163 00

PDF, 491.15 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank