0

Fan Coil-aktuator for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2163 00
4504059
4010337059387
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337059387
Art.nr. 2163 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Fan Coil-aktuator for aktivering av viftekonvektorer (Fan Coil Units) som brukes til klimatisering av rom.
  • Aktuatoren mottar telegrammer, f.eks. fra en romtermostat, og omformer styrestørrelsetelegrammene til tilsvarende viftetrinn og ventilstillinger.
  • Tilkobling av en viftekonvektor med opptil seks viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil to viftetrinn hver ved 2-rørssystemer.
  • Manuell aktivering.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • Driftsmoduser for oppvarming eller kjøling, eller kombinert oppvarming og kjøling.
  • Drift med 2 eller 4 rør 2-rørssystem varmer eller kjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem har adskilte fremløp og returløp for varme- og kjølesystemet.
  • Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene.
  • Tilbakemelding, utgangsvisning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning.
  • Egenskaper ved svikt på busspenning eller på buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres.
  • Grenseverdiene kan stilles inn.
  • Syklisk eller hendelsesorientert sending.
  • Ledige kanaler kan benytter til koblingsfunksjoner, f.eks. for rombelysning.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Koblingskontaktμ-kontakt, 1 x lukkekontakt potensialfri
Slutte- og bryteevne AC 230 V10 A / AC1 el. 10 A / AC3
Maksimal innkoblingsstrøm
200 µs800 A
20 ms165 A
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last2300 W
Kapasitiv last AC 230 V10 A, maks. 140 µF
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2300 W
viklet transformator1200 VA
Tronic-trafo1500 W
Lysrør, ukompensert1000 VA
Lysrør,duo-kobling2300 VA
Lysrør, parallellkompensert1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte1160 W
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montering på DIN-profilskinne.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 216300

RFA, 480 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 216300

IFC, 163.11 KB

Nedlasting
Fan Coil aktuator

Bruksanvisning.

Art.nr. 2163 00

PDF, 490.77 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Fan coil actuator

Product database from ETS2, 377 kbyte.

Art.nr. 2163 00

VD2, 376.17 KB

Nedlasting
Fan coil actuator

Product database from ETS3.0d, 378 kbyte.

Art.nr. 2163 00

VD4, 377.77 KB

Nedlasting
Fan coil actuator

Technical documentation.

Art.nr. 2163 00

PDF, 2.27 MB

Nedlasting
Fan coil actuator

Operating instructions.

Art.nr. 2163 00

PDF, 489.49 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase