0

Aktor Fan Coil do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2163 00
4010337059387
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337059387
Nr artykułu 2163 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Aktor do fan coili do sterowania konwektorami dmuchaw (fan coil units) stosowanych do klimatyzacji pomieszczeń.
  • Aktor odbiera telegramy np. od regulatora temperatury w pomieszczeniu i przetwarza telegramy wartości nastawczych na odpowiednie stopnie wentylatora i pozycje zaworów.
  • Przyłącze konwektora dmuchawy z maks. sześcioma stopniami wentylatorów lub dwóch konwektorów, każdy z maks. dwoma stopniami wentylatorów w systemach 2-rurowych.
  • Uruchamianie ręczne.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
  • Tryby pracy do trybu ogrzewania lub trybu chłodzenia, lub łączonego trybu ogrzewania i chłodzenia.
  • Tryb 2- lub 4-rurowy. System 2-rurowy podgrzewa lub chłodzi poprzez wspólny obieg wodny. System 4-rurowy składa się z oddzielnych dopływów i powrotów dla systemu grzewczego i chłodzącego.
  • Pojedyncze lub hierarchiczne załączanie stopni wentylatorów.
  • Komunikat zwrotny, wskazanie wyjścia, funkcja blokowania dla każdego kanału, ograniczenie stopnia.
  • Możliwość konfiguracji zachowania w przypadku zaniku zasilania magistrali/napięcia sieciowego i po procesie programowania ETS.
  • Regulowane wartości graniczne.
  • Wysyłanie cykliczne lub zorientowane na zdarzenia.
  • Wolne kanały mogą być wykorzystane do funkcji włączania, np. do oświetlenia pomieszczenia.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Styk przełączającyStyk μ, 1 x styk zwierny bezpotencjałowy
Zdolność łączenia AC 230 V10 A / AC1 lub 10 A / AC3
Maksymalny prąd załączania
200 µs800 A
20 ms165 A
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie2300 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V10 A, maks. 140 µF
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2300 W
Transformator uzwojony1200 VA
trafo Tronic1500 W
Świetlówki, nieskompensowane1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle1160 W
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216300

RFA, 480 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216300

IFC, 163.11 KB

Do pobrania
wyrobnik do fan Coili

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2163 00

PDF, 495.02 KB

Do pobrania
Fan coil actuator

Technical documentation.

Nr artykułu 2163 00

PDF, 2.27 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych