0

Binnenklimaatsensor Komfort voor KNX System 70

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2005 70
199,00
4010337130543
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
2005 72
199,00
4010337130550
1/5
06
antraciet (gelakt)
2005 73
202,98
4010337130567
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2005 74
206,96
4010337130574
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2005 76
206,96
4010337130581
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337130543
Artikelnr. 2005 70VE 1/5
EUR 199,00PS 06
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337130550
Artikelnr. 2005 72VE 1/5
EUR 199,00PS 06
antraciet (gelakt)
EAN 4010337130567
Artikelnr. 2005 73VE 1/5
EUR 202,98PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337130574
Artikelnr. 2005 74VE 1/5
EUR 206,96PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337130581
Artikelnr. 2005 76VE 1/5
EUR 206,96PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Aaantal ingangen4
UitgangsspanningDC 5 V SELV
Uitgangsstroommax. 3,2 mA
led-stroom2,2 mA per uitgang
Lengte leidingset25 cm, tot max. 30 m te verlengen
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)
Datablad

Bestektekst

Binnenklimaatsensor Standard / Komfort

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 447.81 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Artikelnr. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 237.6 KB

Download
Room climate sensor Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2005 005 2005 01 2005 015 2005 03 2005 26 2005 27 2005 28 2005 70 2005 72 2005 73 2005 74 2005 76 2005 600

PDF, 226.05 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase