0

IR-gateway HVAC voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2029 00
289,00
4010337132714
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337132714
Artikelnr. 2029 00VE 1
EUR 289,00PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • KNX gateway voor de integratie van airconditioners in een KNX systeem.
  • Configuratie via ETS.
  • KNX Data Secure-gecertificeerd.
  • Kamertemperatuurmeting: meting van de kamertemperatuur door interne sensoren.
  • Ruimtevochtigheidsmeting: meting van ruimtevochtigheid door interne voelers.
  • Scènefunctie: opslag van maximaal 10 scènes.
  • 2 binaire ingangen, bijv. voor aansluiting van raamcontacten.
  • Stroomvoorziening via KNX bus, dus geen extra stroomvoorziening nodig.
  • Led-indicator voor programmeerstatus.
  • 1 x USB-bus type C.
  • Compatibel met alle gangbare split-airconditioners van diverse fabrikanten.
  • Bidirectionele IR-interface.
  • Updatebare IR-codegegevensbank.

Technische gegevens

KNX bedrijfsspanningDC 29 V
Stroomverbruik KNX17 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur0 °C tot +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)
MontagewijzeWandmontage

Let op

  • Installatie alleen binnenshuis. Vermijd direct zonlicht, contact met water, hoge luchtvochtigheid en stof.
Datablad

Bestektekst

IR Gateway HVAC for KNX

Operating instructions.

Artikelnr. 2029 00

PDF, 180.87 KB

Download
IR Gateway HVAC for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 2029 00

PDF, 1.54 MB

Download
IR Gateway HVAC for KNX

from ETS5.7.7

Artikelnr. 2029 00

ZIP, 340.25 KB

Download
IR gateway HVAC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2029 00

PDF, 232.13 KB

Download
IR gateway HVAC for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2029 00

PDF, 166.7 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase