Passarelle IR CVC pour KNX
2029 00
289,00
4010337132714
1
06
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Passerelle KNX pour l’intégration d’appareils de climatisation dans un système KNX. Certification KNX Data Secure. Mesure de la température ambiante : mesure de la température ambiante via une sonde interne. Mesure de l’humidité ambiante : mesure de l’humidité ambiante via une sonde interne. Fonction d’ambiance : enregistrement de max. 10 scénarios. 2 entrées binaires, par exemple pour le raccordement de contacts de fenêtre. Alimentation en tension via bus KNX, donc aucune alimentation électrique supplémentaire nécessaire. Affichage LED de l’état de programmation. 1 connecteur femelle USB-C. Compatibilité avec tous les splits de climatisation de divers fabricants. Interface IR bidirectionnelle. Base de données de codes IR pouvant être mise à jour. Caractéristiques techniques Tension de service KNX 29 V CC Courant absorbé KNX 17 mA Raccordement KNX Borne de raccordement et de dérivation Température ambiante 0 °C à +60 °C Humidité de l'air relative 5 à 95 % (sans condensation) Type de montage Montage mural
Indications Installation uniquement en intérieur. Éviter l’exposition à la lumière directe du soleil, le contact avec l’eau, l’humidité élevée et la poussière.
Téléchargements IR Gateway HVAC for KNX Operating instructions.
Réf. 2029 00
PDF, 180.87 KB
IR Gateway HVAC for KNX Technical documentation.
IR Gateway HVAC for KNX from ETS5.7.7
Réf. 2029 00
ZIP, 340.25 KB
IR gateway HVAC for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 2029 00
PDF, 232.13 KB
IR gateway HVAC for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 2029 00
PDF, 166.7 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias