0

IR-gateway VVS for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2029 00
4010337132714
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337132714
Art.nr. 2029 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • KNX-gateway for integrasjon av klimatiseringsapparater i et KNX-system.
  • Konfigurasjon via ETS.
  • KNX Data Secure-sertifisert.
  • Romtemperaturmåling: Måling av romtemperatur via interne sensorer.
  • Romfuktighetsmåling: Måling av romluftfuktighet via intern sensor.
  • Scenefunksjon: Lagring av opptil 10 scener.
  • 2 binærinnganger, f.eks. for tilkobling av vinduskontakter.
  • Spenningsforsyning via KNX-buss, dermed ikke behov for ekstra strømforsyning.
  • LED-indikator for programmeringsstatus.
  • 1 USB-hylse type C.
  • Kompatibel med alle vanlige klima-splitt-produkter fra diverse produsenter.
  • Bidireksjonalt IR-grensesnitt.
  • IR-kodedatabase med oppdateringsmulighet.

Tekniske spesifikasjoner

KNX-driftsspenningDC 29 V
Strømforbruk KNX17 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur0 °C til +60 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)
MonteringsmetodeVeggmontering

Merknader

  • Kun­ innendørs installasjon. Unngå direkte sollys, kontakt med vann, høy luftfuktighet og støv.
Datablad

Programvare

IR Gateway HVAC for KNX

Operating instructions.

Art.nr. 2029 00

PDF, 180.87 KB

Nedlasting
IR Gateway HVAC for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 2029 00

PDF, 1.54 MB

Nedlasting
IR Gateway HVAC for KNX

from ETS5.7.7

Art.nr. 2029 00

ZIP, 340.25 KB

Nedlasting
IR gateway HVAC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2029 00

PDF, 232.13 KB

Nedlasting
IR gateway HVAC for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2029 00

PDF, 166.7 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase