0

Bramka HVAC na podczerwień do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2029 00
4010337132714
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337132714
Nr artykułu 2029 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Bramka KNX do integracji klimatyzatorów w systemie KNX.
  • Konfiguracja przez ETS.
  • Certyfikat KNX Data Secure.
  • Pomiar temperatury w pomieszczeniu: pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujników wewnętrznych.
  • Pomiar wilgotności powietrza w pomieszczeniu: pomiar wilgotności powietrza w pomieszczeniu za pomocą czujnika wewnętrznego.
  • Funkcja scen: zapisywanie do 10 scen.
  • 2 wejścia binarne, np. do podłączenia kontaktronów okiennych.
  • Zasilanie przez magistralę KNX, dzięki czemu nie jest wymagane dodatkowe zasilanie elektryczne.
  • Wskaźnik LED stanu programowania.
  • 1 x gniazdo USB typu C.
  • Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi urządzeniami klimatyzacji typu split różnych producentów.
  • Dwukierunkowe złącze IR.
  • Baza kodów IR z możliwością aktualizacji.

Dane techniczne

Napięcie robocze KNXDC 29 V
Pobór prądu KNX17 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod 0°C do +60°C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)
Rodzaj montażuMontaż na ścianie

Wskazówki

  • Instalacja tylko wewnątrz pomieszczeń. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, kontaktu z wodą, wysokiej wilgotności powietrza i pyłu.
Arkusz danych

Oprogramowanie

IR Gateway HVAC for KNX

Operating instructions.

Nr artykułu 2029 00

PDF, 180.87 KB

Do pobrania
IR Gateway HVAC for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 2029 00

PDF, 1.54 MB

Do pobrania
IR Gateway HVAC for KNX

from ETS5.7.7

Nr artykułu 2029 00

ZIP, 340.25 KB

Do pobrania
IR gateway HVAC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2029 00

PDF, 232.13 KB

Do pobrania
IR gateway HVAC for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2029 00

PDF, 166.7 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych