Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré.
Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur.
Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable.
Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
Capteur de température et d’humidité intégré.
Raccordement d’un capteur de température externe.
Détermination du point de rosée et fonction d’alarme.
Fonctions de commande
Réglage de la valeur de consigne.
Changement de mode de fonctionnement.
Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet.
Fonction marche/arrêt.
Fonction boost.
Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.
Poste secondaire de régulateur
Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré.
Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance.
Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance.
Interface de bouton-poussoir 4x intégrée
4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie.
Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW).
Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton.
Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité.
Fonctions logiques
8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil).
Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes.
Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré.
Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur.
Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement, humidité de l’air et niveau de la qualité de l’air sous forme de feu configurable.
Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
Capteur de température et d’humidité intégré.
Raccordement d’un capteur de température externe.
Détermination du point de rosée et fonction d’alarme.
Fonctions de commande
Réglage de la valeur de consigne.
Changement de mode de fonctionnement.
Verrouillage automatique après une durée définie ou via objet.
Fonction marche/arrêt.
Fonction boost.
Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.
Poste secondaire de régulateur
Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec thermostat d’ambiance intégré.
Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance.
Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance.
Interface de bouton-poussoir 4x intégrée
4 entrées libres de potentiel pour bouton-poussoir, interrupteur, état de porte/fenêtre, capteur de fuite/condensation, compteur d’impulsions, capteur de température, sortie.
Commande déportée de scénarios et fonctions de transmetteur de valeur (température, luminosité, valeurs des couleurs RVBW).
Différents télégrammes en cas de pression courte/longue sur le bouton.
Sorties résistantes aux courts-circuits, aux surcharges et aux inversions de polarité.
Fonctions logiques
8 fonctions logiques distinctes (ET, OU, XOR, 1 bit sur 1 octet, élément de verrouillage, comparateur, commutateur de valeur seuil).
Objets de communication KNX propres, traitement de télégrammes KNX externes.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Courant absorbé KNX
8 à 14 mA
Raccordement KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Nombre d'entrées
4
Tension de sortie
5 V CC SELV
Courant de sortie
3,2 mA max.
Courant de diode LED
2,2 mA par sortie
Longueur du jeu de câbles
25 cm, extensible à maximum 30 m
Classe de protection
III
Profondeur de montage
19 mm
Température ambiante
-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative
5 à 95 % (sans condensation)
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.