eNet trådløs betjeningspåsats pilsymboler
kremhvit glans
5494 01
4010337104667
1/5
renhvit glans
5494 03
4010337104650
1/5
renhvit silkematt
5494 27
4010337104643
1/5
antrasitt
5494 28
4010337104636
1/5
aluminiumsfarget
5494 26
4010337104629
1/5
svart matt
5494 005
4010337104605
1/5
grå matt
5494 015
4010337104599
1/5
rustfritt stål
5494 600
4010337104612
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000. Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. Statustilbakemelding til trådløs sender. Analyse av innganger for underenheter.
Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. Posisjon for solbeskyttelse og skumring. Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:
Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.
Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:
eNet-sender med spenningsforsyning. Styring av solavskerming.
Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):
Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). Deaktiver underenhetanalyse. Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. Inn- el. utkoblingsforsinkelse. Opp- el. neddimmingsrampe. Permanent på, permanent av. Oppdatering av apparatprogramvaren.
Tekniske spesifikasjoner
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
Merknader
Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden. Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 456.53 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless operating top unit Memory, Wireless operating top unit
Bruksanvisninger
Operating instructions
Art.nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 455.05 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase