0

Pannello di comando radio eNet simboli freccia

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5494 01
116,79
4010337104667
1/5
42
bianco puro brillante
5494 03
116,79
4010337104650
1/5
42
bianco puro satinato
5494 27
116,79
4010337104643
1/5
42
antracite
5494 28
119,72
4010337104636
1/5
42
color alluminio
5494 26
123,25
4010337104629
1/5
42
nero opaco
5494 005
123,25
4010337104605
1/5
42
grigio opaco
5494 015
123,25
4010337104599
1/5
42
acciaio inox
5494 600
130,86
4010337104612
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337104667
Cod. art. 5494 01Conf. 1/5
116,79 EURPS 42
bianco puro brillante
EAN 4010337104650
Cod. art. 5494 03Conf. 1/5
116,79 EURPS 42
bianco puro satinato
EAN 4010337104643
Cod. art. 5494 27Conf. 1/5
116,79 EURPS 42
antracite
EAN 4010337104636
Cod. art. 5494 28Conf. 1/5
119,72 EURPS 42
color alluminio
EAN 4010337104629
Cod. art. 5494 26Conf. 1/5
123,25 EURPS 42
nero opaco
EAN 4010337104605
Cod. art. 5494 005Conf. 1/5
123,25 EURPS 42
grigio opaco
EAN 4010337104599
Cod. art. 5494 015Conf. 1/5
123,25 EURPS 42
acciaio inox
EAN 4010337104612
Cod. art. 5494 600Conf. 1/5
130,86 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000.
  • Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc.
  • Trasmettitore per la trasmissione radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Feedback di stato al trasmettitore radio.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati.

Funzioni in combinazione con il modulo veneziana:

  • Posizionamento delle tende tramite richiamo scene.
  • Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo.
  • La durata di tempo e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate.

Funzioni in combinazione con il modulo luci:

  • Possibilità di funzionamento a scene.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer.

Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili:

  • Trasmettitore eNet alimentato.
  • Controllo dell'illuminazione.
  • Controllo dell'ombreggiatura.

Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo):

  • Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM).
  • Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati.
  • Interdizione del comando.
  • Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole.
  • Direzione di marcia invertibile.
  • Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento.
  • Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili.
  • Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione ripetitore.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
  • L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Pannello di comando radio Memory, Pannello di comando radio
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 470.38 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.04 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale