0

eNet trådlös knappsats pilsymboler

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5494 01
4010337104667
1/5
kritvit blank
5494 03
4010337104650
1/5
kritvit sidenmatt
5494 27
4010337104643
1/5
antracit
5494 28
4010337104636
1/5
alufärg
5494 26
4010337104629
1/5
svart matt
5494 005
4010337104605
1/5
grå matt
5494 015
4010337104599
1/5
rostfritt stål
5494 600
4010337104612
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337104667
Art.nr 5494 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337104650
Art.nr 5494 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337104643
Art.nr 5494 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337104636
Art.nr 5494 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337104629
Art.nr 5494 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337104605
Art.nr 5494 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337104599
Art.nr 5494 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337104612
Art.nr 5494 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 trådar i System 3000.
  • Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller fläktar.
  • Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Statussvar till den trådlösa sändaren.
  • Statusvisning med LED.
  • Utvärdering av biapparatingångar.

Funktioner i kombination med jalusiinsats:

  • Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
  • Position för solskydd och skymning.
  • Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

  • Scendrift möjlig.
  • Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:

  • Spänningsförsörjd eNet-sändare.
  • Styrning av belysning.
  • Styrning av skuggning.

Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):

  • Kodad, trådlös överföring (AES-CCM).
  • Inaktivera utvärdering av biapparat.
  • Manöverspärrar.
  • Inställbar omställningstid för jalusier, rulljalusier och markiser.
  • Inverterbar löpriktning.
  • Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm.
  • Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
  • Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m

Anmärkning

  • Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.04 KB

Ladda ner
Radioknappsats Memory, Radioknappsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 455.56 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen