0

eNet trådløs betjeningspåsats Memory System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5493 01
4010337091578
1/5
renhvit glans
5493 03
4500591
4010337091585
1/5
renhvit silkematt
5493 27
4500593
4010337091592
1/5
antrasitt
5493 28
4500594
4010337091608
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5493 26
4500592
4010337091615
1/5
svart matt (lakkert)
5493 005
4500589
4010337091639
1/5
grå matt (lakkert)
5493 015
4010337091653
1/5
rustfritt stål
5493 600
4500595
4010337091622
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337091578
Art.nr. 5493 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337091585
Art.nr. 5493 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337091592
Art.nr. 5493 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337091608
Art.nr. 5493 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337091615
Art.nr. 5493 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337091639
Art.nr. 5493 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337091653
Art.nr. 5493 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337091622
Art.nr. 5493 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
  • Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Statustilbakemelding til trådløs sender.
  • Statusvisning med LED.
  • Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

  • Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
  • Posisjon for solbeskyttelse og skumring.
  • Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

  • Scenedrift mulig.
  • Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

  • eNet-sender med spenningsforsyning.
  • Styring av belysning.
  • Styring av solavskerming.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

  • Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
  • Deaktiver underenhetanalyse.
  • Betjeningssperrer.
  • Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
  • Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
  • Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
  • Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
  • Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lagring av oppstartstid og avslutningstidspunkt eller inn- og utkoblingstidspunkt. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus.
  • Sperrefunksjon sperrer underenhetbetjeningen og den trådløse betjeningen og deaktiverer minnemodusen.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul

Bruksanvisning.

Art.nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 456.53 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 281.03 KB

Nedlasting
eNet wireless operating top unit Memory

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 230.57 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase