0

Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Memory System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5493 01
4010337091578
1/5
blanco brillante
5493 03
4010337091585
1/5
blanco mate
5493 27
4010337091592
1/5
antracita
5493 28
4010337091608
1/5
color aluminio
5493 26
4010337091615
1/5
negro mate
5493 005
4010337091639
1/5
gris mate
5493 015
4010337091653
1/5
acero inoxidable
5493 600
4010337091622
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337091578
Ref. 5493 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337091585
Ref. 5493 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337091592
Ref. 5493 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337091608
Ref. 5493 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337091615
Ref. 5493 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337091639
Ref. 5493 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337091653
Ref. 5493 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337091622
Ref. 5493 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, de regulación o de persiana, o con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos del System 3000.
  • Manejo manual, inalámbrico y temporizado de, por ejemplo, persianas, toldos, iluminación o ventilaciones.
  • Emisor para la transmisión inalámbrica de comandos de conmutación, regulación y persianas.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
  • Indicación de estado al radioemisor.
  • Indicador de estado con LED.
  • Evaluación de las entradas de mecanismo auxiliar.

Funciones en combinación con el mecanismo de persiana:

  • Posicionamiento de cortinas mediante activación de escenarios.
  • Posición para protección solar y crepúsculo.
  • Es posible guardar el tiempo de desplazamiento y la posición de ventilación de las cortinas.

Funciones en combinación con el mecanismo de luz:

  • Se permite el modo de escenarios.
  • La luminosidad de conexión se puede guardar de forma permanente en caso de combinación con un mecanismo de regulación.

Funciones en combinación con el dispositivo auxiliar de 3 hilos:

  • Emisor eNet alimentado.
  • Control de la iluminación.
  • Control de sombra.

Ajustable con eNet Server a partir de la versión 2.3 (en función del mecanismo):

  • Transmisión inalámbrica totalmente encriptada (AES-CCM).
  • Desactivación de la evaluación de mecanismo auxiliar.
  • Bloqueos de control.
  • Tiempo de control ajustable para persianas venecianas, persianas enrollables y toldos.
  • El sentido de funcionamiento se puede invertir.
  • Posición para protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
  • Luminosidad máxima, luminosidad mínima y velocidad de regulación ajustables.
  • Función del LED de estado ajustable como LED de estado / indicador de actuación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Actualización del software del dispositivo.
  • Guardar un tiempo de desplazamiento de subida y bajada o una hora de conexión y desconexión. En modo Memory estos tiempos de conmutación se repiten en ciclos de 24 horas.
  • La función de bloqueo impide tanto el control de los mecanismos auxiliares como el control inalámbrico y desactiva el modo de memoria.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.
  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Memory módulo de superficie de mando inalámbric, Módulo de superficie de mando inalámbric
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 472.7 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 281.03 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios