0

eNet Funk Bedienaufsatz Memory System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5493 01
114,43
4010337091578
1/5
42
Reinweiß glänzend
5493 03
114,43
4010337091585
1/5
42
Reinweiß seidenmatt
5493 27
114,43
4010337091592
1/5
42
Anthrazit
5493 28
117,37
4010337091608
1/5
42
Farbe Alu (lackiert)
5493 26
120,88
4010337091615
1/5
42
Schwarz matt (lackiert)
5493 005
120,88
4010337091639
1/5
42
Grau matt (lackiert)
5493 015
120,88
4010337091653
1/5
42
Edelstahl
5493 600
128,53
4010337091622
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337091578
Art.-Nr. 5493 01VE 1/5
114,43 EURPS 42
Reinweiß glänzend
EAN 4010337091585
Art.-Nr. 5493 03VE 1/5
114,43 EURPS 42
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337091592
Art.-Nr. 5493 27VE 1/5
114,43 EURPS 42
Anthrazit
EAN 4010337091608
Art.-Nr. 5493 28VE 1/5
117,37 EURPS 42
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337091615
Art.-Nr. 5493 26VE 1/5
120,88 EURPS 42
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337091639
Art.-Nr. 5493 005VE 1/5
120,88 EURPS 42
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337091653
Art.-Nr. 5493 015VE 1/5
120,88 EURPS 42
Edelstahl
EAN 4010337091622
Art.-Nr. 5493 600VE 1/5
128,53 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Statusrückmeldung an Funksender.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Auswertung der Nebenstelleneingänge.

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:

  • Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
  • Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
  • Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:

  • Szenenbetrieb möglich.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.

Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:

  • Spannungsversorgter eNet Sender.
  • Steuerung von Beleuchtung.
  • Steuerung von Beschattung.

Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
  • Nebenstellenauswertung deaktivieren.
  • Bediensperren.
  • Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
  • Laufrichtung invertierbar.
  • Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
  • Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmens aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

eNet Funk Bedienaufsatz Memory

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 230.57 KB

Download
eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5493 005 5493 01 5493 015 5493 03 5493 26 5493 27 5493 28 5493 112 5493 600

PDF, 281.03 KB

Download
Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 459.49 KB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank