System 3000 betjeningspåsats BT System 55
kremhvit glans
5368 01
4010337104094
1/5
renhvit glans
5368 03
4010337104100
1/5
renhvit silkematt
5368 27
4010337104124
1/5
antrasitt
5368 28
4010337104131
1/5
aluminiumsfarget
5368 26
4010337104117
1/5
svart matt
5368 005
4010337104148
1/5
grå matt
5368 015
4010337104155
1/5
rustfritt stål
5368 600
4010337104162
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen. Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.
Funksjoner på påsatsen
Betjening av avskjerminger og belysning. Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats. Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. Aktivere/deaktivere automatisk drift. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon). Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforskyvning kan stilles inn. Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid. Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 188.87 KB
Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 190.15 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase