0

Pannello di comando System 3000 BT System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5368 01
134,02
4010337104094
1/5
02
bianco puro brillante
5368 03
134,02
4010337104100
1/5
02
bianco puro satinato
5368 27
134,02
4010337104124
1/5
02
antracite
5368 28
137,04
4010337104131
1/5
02
color alluminio
5368 26
141,74
4010337104117
1/5
02
nero opaco
5368 005
141,74
4010337104148
1/5
02
grigio opaco
5368 015
141,74
4010337104155
1/5
02
acciaio inox
5368 600
150,33
4010337104162
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337104094
Cod. art. 5368 01Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337104100
Cod. art. 5368 03Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337104124
Cod. art. 5368 27Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
antracite
EAN 4010337104131
Cod. art. 5368 28Conf. 1/5
137,04 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337104117
Cod. art. 5368 26Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337104148
Cod. art. 5368 005Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337104155
Cod. art. 5368 015Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337104162
Cod. art. 5368 600Conf. 1/5
150,33 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Comando e programmazione con dispositivo terminale (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Luminosità di accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese± 10 s
Autonomiacirca 4 h
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Orologio veneziana e timer BT, Pannello di comando BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.39 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 250.77 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale