System 3000 persienne- og koblingsur BT pilsymboler System 70
renhvit glans
5367 70
4010337118510
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5367 72
4010337118527
1/5
antrasitt (lakkert)
5367 73
4010337118497
1/5
svart matt (lakkert)
5367 74
4010337118534
1/5
grå matt (lakkert)
5367 76
4010337118503
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen. Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.
Funksjoner på påsatsen
Betjening av avskjerminger og belysning. Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen. Aktivere/deaktivere automatisk drift. Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats. Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon). Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforskyvning kan stilles inn. Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid. Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Ekstratilbehør:Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth® er solbeskyttelses- og skumringsfunksjonen mulig.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 188.87 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 190.15 KB
Gira Bluetooth app
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase