0

System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5367 70
4010337118510
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5367 72
4010337118527
1/5
antracit (lackerad)
5367 73
4010337118497
1/5
svart matt (lackerad)
5367 74
4010337118534
1/5
grå matt (lackerad)
5367 76
4010337118503
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

kritvit blank
EAN 4010337118510
Art.nr 5367 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118527
Art.nr 5367 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118497
Art.nr 5367 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118534
Art.nr 5367 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118503
Art.nr 5367 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

Egenskaper

  • Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalusier, persienner, markiser, belysning och fläktar.
  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

  • Manövrering av förhängen och belysning.
  • Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
  • Aktivera/deaktivera automatisk drift.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats.
  • Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
  • Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
  • Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
  • För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
  • Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
  • Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
  • Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
  • Slumpfunktion.
  • Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
  • Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
  • Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
  • Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
  • Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
  • Tillval:Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.

Tekniska data

avvikelse
per månad± 10 s
gångreservca 4 h
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Datablad

Anbudsunderlag

Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 190 KB

Ladda ner
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 236.95 KB

Ladda ner
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Art.nr 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 201.55 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen