0

Pannello del rilevatore di movimento System 3000, 1,10 m Standard con TFI System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5379 01
78,99
4010337124801
1/5
02
bianco puro brillante
5379 03
78,99
4010337124818
1/5
02
bianco puro satinato
5379 27
78,99
4010337124832
1/5
02
antracite
5379 28
81,99
4010337124849
1/5
02
color alluminio
5379 26
86,72
4010337124825
1/5
02
grigio opaco
5379 015
86,72
4010337124863
1/5
02
nero opaco
5379 005
86,72
4010337124856
1/5
02
acciaio inox
5379 600
95,31
4010337124962
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337124801
Cod. art. 5379 01Conf. 1/5
78,99 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337124818
Cod. art. 5379 03Conf. 1/5
78,99 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337124832
Cod. art. 5379 27Conf. 1/5
78,99 EURPS 02
antracite
EAN 4010337124849
Cod. art. 5379 28Conf. 1/5
81,99 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337124825
Cod. art. 5379 26Conf. 1/5
86,72 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337124863
Cod. art. 5379 015Conf. 1/5
86,72 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337124856
Cod. art. 5379 005Conf. 1/5
86,72 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337124962
Cod. art. 5379 600Conf. 1/5
95,31 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Tempo di disinserimento ritardato regolabile
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità impostata come valore fisso al 75%.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento180°
Tempo di disinserimento ritardato
Regolabile10 s - 30 min
Valore di luminosità
Regolabileda circa 5 a 500 lx
FissoServizio diurno
Sensibilità
impostata come valore fisso al75%
Grado di protezione
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.

Contenuto della dotazione

  • Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale