0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5379 01
4010337124801
1/5
renhvit glans
5379 03
4010337124818
1/5
renhvit silkematt
5379 27
4010337124832
1/5
antrasitt
5379 28
4010337124849
1/5
aluminiumsfarget
5379 26
4010337124825
1/5
grå matt
5379 015
4010337124863
1/5
svart matt
5379 005
4010337124856
1/5
rustfritt stål
5379 600
4010337124962
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337124801
Art.nr. 5379 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337124818
Art.nr. 5379 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337124832
Art.nr. 5379 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337124849
Art.nr. 5379 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337124825
Art.nr. 5379 26VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337124863
Art.nr. 5379 015VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337124856
Art.nr. 5379 005VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337124962
Art.nr. 5379 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Justerbar etterløpstid
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomhet fastsatt til 75 %.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Etterløpstid
Kan justeres10 s til 30 min
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet
fast innstilt på75 %
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 32 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 19 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveransens innhold

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard

User manual.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase