0

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5379 01
78,99
4010337124801
1/5
02
blanc brillant
5379 03
78,99
4010337124818
1/5
02
blanc satiné
5379 27
78,99
4010337124832
1/5
02
anthracite
5379 28
81,99
4010337124849
1/5
02
teinte alu (laqué)
5379 26
86,72
4010337124825
1/5
02
gris mat (laqué)
5379 015
86,72
4010337124863
1/5
02
noir mat
5379 005
86,72
4010337124856
1/5
02
acier inoxydable
5379 600
95,31
4010337124962
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337124801
Réf. 5379 01UC 1/5
78,99 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337124818
Réf. 5379 03UC 1/5
78,99 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337124832
Réf. 5379 27UC 1/5
78,99 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337124849
Réf. 5379 28UC 1/5
81,99 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337124825
Réf. 5379 26UC 1/5
86,72 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337124863
Réf. 5379 015UC 1/5
86,72 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337124856
Réf. 5379 005UC 1/5
86,72 EURSP 02
acier inoxydable
EAN 4010337124962
Réf. 5379 600UC 1/5
95,31 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Délai de temporisation réglable
  • Seuil de luminosité réglable.
  • Sensibilité réglée à 75 %.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

Angle de détection180°
Délai de temporisation
RéglableDe 10 s à 30 min
Valeur de luminosité
Réglableenv. 5 à 500 lx
FixeFonctionnement de jour
Sensibilité
fixée à75 %
Indice de protection
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant32 m max.
Portée de chaque côté19 m max.
Température ambiante-20°C à +45°C

Indications

  • Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Contenu de la livraison

  • Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Standard

Mode d'emploi.

Réf. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Réf. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias