Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337124801
Cod. art. 5379 01Conf. 1/5
78,99 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337124818
Cod. art. 5379 03Conf. 1/5
78,99 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337124832
Cod. art. 5379 27Conf. 1/5
78,99 EURPS 02
antracite
EAN 4010337124849
Cod. art. 5379 28Conf. 1/5
81,99 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337124825
Cod. art. 5379 26Conf. 1/5
86,72 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337124863
Cod. art. 5379 015Conf. 1/5
86,72 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337124856
Cod. art. 5379 005Conf. 1/5
86,72 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337124962
Cod. art. 5379 600Conf. 1/5
95,31 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
Tempo di disinserimento ritardato regolabile
Impostazione della soglia di luminosità.
Sensibilità impostata come valore fisso al 75%.
Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
Con modulo dimmer System 3000
Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
Dati tecnici
Angolo di rilevamento
180°
Tempo di disinserimento ritardato
Regolabile
10 s - 30 min
Valore di luminosità
Regolabile
da circa 5 a 500 lx
Fisso
Servizio diurno
Sensibilità
impostata come valore fisso al
75%
Grado di protezione
System 55, Gira F100
IP20
TX_44
IP44
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
max 32 m
Portata da ogni lato
max 19 m
Temperatura ambiente
da -20 °C a +45 °C
Avvisi
Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.
Contenuto della dotazione
Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.