0

System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5379 01
78,99
4010337124801
1/5
02
zuiver wit glanzend
5379 03
78,99
4010337124818
1/5
02
zuiver wit mat
5379 27
78,99
4010337124832
1/5
02
antraciet
5379 28
81,99
4010337124849
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5379 26
86,72
4010337124825
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5379 015
86,72
4010337124863
1/5
02
zwart mat
5379 005
86,72
4010337124856
1/5
02
edelstaal
5379 600
95,31
4010337124962
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337124801
Artikelnr. 5379 01VE 1/5
EUR 78,99PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337124818
Artikelnr. 5379 03VE 1/5
EUR 78,99PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337124832
Artikelnr. 5379 27VE 1/5
EUR 78,99PS 02
antraciet
EAN 4010337124849
Artikelnr. 5379 28VE 1/5
EUR 81,99PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337124825
Artikelnr. 5379 26VE 1/5
EUR 86,72PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337124863
Artikelnr. 5379 015VE 1/5
EUR 86,72PS 02
zwart mat
EAN 4010337124856
Artikelnr. 5379 005VE 1/5
EUR 86,72PS 02
edelstaal
EAN 4010337124962
Artikelnr. 5379 600VE 1/5
EUR 95,31PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare nalooptijd
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Nalooptijd
instelbaar10 s tot 30 min
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid
vast ingesteld op75%
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C

Let op

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Inhoud

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase