0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5379 01
78,99
4010337124801
1/5
02
Reinweiß glänzend
5379 03
78,99
4010337124818
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5379 27
78,99
4010337124832
1/5
02
Anthrazit
5379 28
81,99
4010337124849
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5379 26
86,72
4010337124825
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5379 015
86,72
4010337124863
1/5
02
Schwarz matt
5379 005
86,72
4010337124856
1/5
02
Edelstahl
5379 600
95,31
4010337124962
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337124801
Art.-Nr. 5379 01VE 1/5
78,99 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337124818
Art.-Nr. 5379 03VE 1/5
78,99 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337124832
Art.-Nr. 5379 27VE 1/5
78,99 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337124849
Art.-Nr. 5379 28VE 1/5
81,99 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337124825
Art.-Nr. 5379 26VE 1/5
86,72 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337124863
Art.-Nr. 5379 015VE 1/5
86,72 EURPS 02
Schwarz matt
EAN 4010337124856
Art.-Nr. 5379 005VE 1/5
86,72 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337124962
Art.-Nr. 5379 600VE 1/5
95,31 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Nachlaufzeit
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit fest auf 75% eingestellt.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Nachlaufzeit
einstellbar10 s bis 30 min
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit
fest eingestellt auf75%
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 32 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 19 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

Lieferumfang

  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard mit NLZ

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank