0

Pannello del rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Standard System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5373 01
81,99
4010337049692
1/5
02
bianco puro brillante
5373 03
81,99
4010337049708
1/5
02
bianco puro satinato
5373 27
81,99
4010337049821
1/5
02
antracite
5373 28
85,11
4010337049838
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5373 26
90,02
4010337049715
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5373 005
90,02
4010337049845
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5373 015
90,02
4010337087274
1/5
02
acciaio inox (verniciato)
5373 600
98,93
4010337049999
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337049692
Cod. art. 5373 01Conf. 1/5
81,99 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337049708
Cod. art. 5373 03Conf. 1/5
81,99 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337049821
Cod. art. 5373 27Conf. 1/5
81,99 EURPS 02
antracite
EAN 4010337049838
Cod. art. 5373 28Conf. 1/5
85,11 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337049715
Cod. art. 5373 26Conf. 1/5
90,02 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337049845
Cod. art. 5373 005Conf. 1/5
90,02 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087274
Cod. art. 5373 015Conf. 1/5
90,02 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337049999
Cod. art. 5373 600Conf. 1/5
98,93 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento180°
Valore di luminosità
Regolabileda circa 5 a 500 lx
FissoServizio diurno
Sensibilità25, 50, 75, 100 %
Grado di protezione
Gira System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Tempo di disinserimento ritardatocirca 2 min. fisso
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 32 m
Portata da ogni latomax 19 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m.

Contenuto della dotazione

  • Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537301

RFA, 456 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 537301

IFC, 25.14 KB

Download
Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale