0

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Standard System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5373 01
78,99
4010337049692
1/5
02
blanc brillant
5373 03
78,99
4010337049708
1/5
02
blanc satiné
5373 27
78,99
4010337049821
1/5
02
anthracite
5373 28
81,99
4010337049838
1/5
02
teinte alu (laqué)
5373 26
86,72
4010337049715
1/5
02
noir mat (laqué)
5373 005
86,72
4010337049845
1/5
02
gris mat (laqué)
5373 015
86,72
4010337087274
1/5
02
acier inoxydable (laqué)
5373 600
95,31
4010337049999
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337049692
Réf. 5373 01UC 1/5
78,99 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337049708
Réf. 5373 03UC 1/5
78,99 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337049821
Réf. 5373 27UC 1/5
78,99 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337049838
Réf. 5373 28UC 1/5
81,99 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337049715
Réf. 5373 26UC 1/5
86,72 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337049845
Réf. 5373 005UC 1/5
86,72 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337087274
Réf. 5373 015UC 1/5
86,72 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337049999
Réf. 5373 600UC 1/5
95,31 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Seuil de luminosité réglable.
  • Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

Angle de détection180°
Valeur de luminosité
Réglableenv. 5 à 500 lx
FixeFonctionnement de jour
Sensibilité25, 50, 75, 100 %
Indice de protection
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Délai de temporisationenv. 2 min fixe
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant32 m max.
Portée de chaque côté19 m max.
Température ambiante-20°C à +45°C

Indications

  • Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

Contenu de la livraison

  • Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537301

RFA, 456 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 537301

IFC, 25.14 KB

Téléchargement
Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Standard

Mode d'emploi.

Réf. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Réf. 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias