Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 08/2026.
bianco puro brillante
EAN 4010337027560
Cod. art. 5367 112Conf. -
-PS -
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 08/2026.
Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
Luminosità all'accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.
Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
Funzioni con l'app Gira System 3000
Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato.
Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
Funzione casuale.
Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
Opzionale:il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth® System 3000 consente l’utilizzo della funzione di protezione solare e della funzione crepuscolare.
Dati tecnici
Precisione dell'orologio
al mese
± 10 s
Autonomia
circa 4 h
Frequenza del segnale
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione
max. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissione
Tip. 10 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.