Horloge de store et programmable System 3000 BT symboles de flèche System 70 blanc brillant
5367 112
-
4010337027560
-
-
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Plus disponible. Non livrable depuis 08/2026.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Plus disponible. Non livrable depuis 08/2026.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Système 3000 commutation Un des articles suivants : Variation d'intensité Un des articles suivants : Postes secondaires Un des articles suivants : Commande de store
Caractéristiques Caractéristiques Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs. Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté Commande d'écrans et d'éclairage. La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. Activer/désactiver le fonctionnement automatique. Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. Fonctions avec l'application Gira System�3000 Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. Décalage du temps astronomique réglable. Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. En option : Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles.Caractéristiques techniques Précision de marche par mois ± 10 s Réserve de marche env. 4 h Fréquence radio de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission type 10 m Température ambiante -5°C à +45°C
Indications La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.
Téléchargements Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT Mode d'emploi.
Réf. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 197.55 KB
Gira Bluetooth app Operating instructions.
Gira System 3000 System basics
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Réf. 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 236.95 KB
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols EC Declaration of conformity
Réf. 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 201.55 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias