0

System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen System 70

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5367 112
-
4010337027560
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337027560
Artikelnr. 5367 112VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 08/2026.

Kenmerken

  • Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.
  • Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 192.88 KB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 236.95 KB

Download
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 201.55 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase