Pulsador basculante 10 A de 250 V~ Pulsador doble gris
Artículo disponible hasta fin de existencias
Ref. 0155 30
Caja con campo de rotulación para instalar de dispositivos de mando y aviso (Ø 22,5 mm) gris
Ref. 0272 30
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible Montaje en superficie protegido del agua gris
Ref. 4440 30
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación Con cierres diferentes gris
Ref. 4567 30
Base de enchufe SCHUKO 16 A 250 V~ con tapa abatible (parte superior de la caja) Montaje en superficie protegido del agua gris
Ref. 4450 35
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Montaje en superficie protegido del agua gris
Ref. 4414 30
gris
Ref. 4780 30
Ref. 4781 30
Pulsador o interruptor de persianas de 1 polo 10 A 250 V~ con campo de rotulación Pulsador o interruptor para grupos gris
Ref. 0154 30
Pulsador de llave 10 A 250 V para todos los medios cilindros de perfil DIN Pulsador de 1 polo gris
Ref. 0163 30
Interruptor de llave 10 AX 250 V~ para todos los medios cilindros de perfil DIN Interruptor de 2 polos gris
Ref. 0144 30
Cubierta de metal 125 x 100 mm con los símbolos ▽△ aluminio
Ref. 0097 30
Cubierta de metal 125 x 100 mm Sin símbolos aluminio
Ref. 0098 30
Señal luminosa con cierre de bayoneta gris
Ref. 0161 30
Interruptor temporizador de 2 polos, 16 A y 250 V~con campo de rotulación 15 min gris
Ref. 0320 30
Interruptor temporizador de 2 polos, 16 A y 250 V~con campo de rotulación 120 minutos gris
Ref. 0321 30
Caja con tapa con bisagra y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación gris
Ref. 0262 30
Campo de rotulación en blanco para interruptor basculante y pulsador basculante
Ref. 0018 00
Empalme gris
Ref. 0013 30
Campo de rotulación en blanco para bases de enchufe SCHUKO
Ref. 0019 00
Cristal para cubierta con campo de rotulación y cristal Cristal
Ref. 0099 30
Adaptador para entrada para cables para tubo de hasta Ø 20 mm gris
Ref. 0011 30
Adaptador para entrada para cables para canal de 15 x 15 mm gris
Ref. 0008 30
Adaptador para entrada para cables para canal de 15 x 30 mm gris
Ref. 0010 30
Juego con adaptadores de entrada para cables gris
Ref. 0007 30
Adaptador para la entrada para cables con conexión roscada M20 gris
Ref. 0006 30
Adaptador para entrada para cables 1 elemento (cerrado) gris
Ref. 0009 30
Adaptador para entrada para cables 2 elementos (entrada doble) gris
Ref. 0012 30
Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua, de 1 elemento con visor de control y mando de 1 punto, para KNX gris
Ref. 5151 30
Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua, de 1 elemento con visor de control y mando de 2 puntos, para KNX gris
Ref. 5152 30
Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua de 1 elementos, con mando de 2 puntos para KNX gris
Ref. 5161 30
Acoplador de bus de pulsador montaje en superficie protegido del agua de 2 elementos, con mando de 2 puntos para KNX gris
Ref. 5162 30