Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible, campo de rotulación y cerradura con cierres diferentes gris
4567 30
4010337094579
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm² Material conductor rígido y flexible
Volumen de entrega En la entrega se incluyen cuatro llaves. Se adjunta placa de rotulación en blanco.
Descargas SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover EC Declaration of conformity
Ref. 4440 30
4440 31
4440 35
4440 307
4440 309
4450 35
4450 357
4450 359
4560 30
4567 30
4567 35
4569 30
4780 30
4781 30
4789 30
PDF, 223.1 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios