Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en slot met gesorteerde sluitingen
grijs
4567 30
91,23
4010337094579
1
14
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
Inhoud
Vier sleutels zijn bij de levering inbegrepen. Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4440 30
4440 31
4440 35
4440 307
4440 309
4450 35
4450 357
4450 359
4560 30
4567 30
4567 35
4569 30
4780 30
4781 30
4789 30
PDF, 223.1 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase