0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et serrure avec fermetures triées

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
gris
4567 30
76,63
4010337094579
1
14

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

gris
EAN 4010337094579
Réf. 4567 30UC 1
76,63 EURSP 14

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Propriétés des conducteursrigide et flexible

Contenu de la livraison

  • Quatre clés sont comprises dans la livraison.
  • Étiquette vierge fournie.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover

EC Declaration of conformity

Réf. 4440 30 4440 31 4440 35 4440 307 4440 309 4450 35 4450 357 4450 359 4560 30 4567 30 4567 35 4569 30 4780 30 4781 30 4789 30

PDF, 223.1 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias