Pulsador de llave 10 A 250 V para todos los medios cilindros de perfil DIN Pulsador de 1 polo gris
0163 30
4010337163305
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Dimensiones Caja de aluminio moldeado An 75 × Al 75 × P 66 mm
Notas La cerradura debe pedirse por separado. El desmontaje de la tapa de la caja solo es posible si la cerradura se encuentra en la posición de desbloqueo. Introducción de M20 desde abajo. Volumen de entrega La cerradurano se incluye en la entrega.
Descargas Mecanismo interruptor de llave 10/240~ para todos los semicilindros con perfil DIN Instrucciones de manejo, pulsador conmutador unipolar 0163 00 (también pulsador para grupos) e interruptor conmutador bipolar 0144 00 (también pulsador para grupos).
Ref. 0144 30
0163 30
PDF, 280.97 KB
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders EC Declaration of conformity
Ref. 0163 00
0163 30
1435 00
PDF, 186.24 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios