0

Sleuteldrukcontact 10 A 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders Drukcontact 1-polig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
0163 30
153,62
4010337163305
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

grijs
EAN 4010337163305
Artikelnr. 0163 30VE 1
EUR 153,62PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Afmetingen
Behuizing aluminium spuitgietwerkB 75 x H 75 x D 66 mm

Let op

  • Slot moet apart worden besteld.
  • Demontage van de kap van de behuizing is pas mogelijk als het slot in de ontgrendelingspositie staat.
  • Invoer M20 van onderaf.

Inhoud

  • Slot is niet bijgeleverd.
Datablad

Bestektekst

Sleutelschakelaar 10 A 240 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0144 30 0163 30

PDF, 280.36 KB

Download
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0163 00 0163 30 1435 00

PDF, 186.24 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase