Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Taster 1-polig Grau
0163 30
159,46
4010337163305
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Abmessungen Gehäuse Alu-Druckguss B 75 x H 75 x T 66 mm
Hinweise Schloss bitte separat bestellen. Die Demontage des Gehäusedeckels ist nur möglich, wenn sich das Schloss in Entriegelungsposition befindet. Einführung M20 von unten. Lieferumfang Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Downloads Schlüsselschalter 10 A 240 V~ für alle DIN-Profil-Halbzylinder Montageanleitung.
Art.-Nr. 0144 30
0163 30
PDF, 281.45 KB
Schlüsseltaster 1-pol. 10 A 250 V~ für DIN-Profilhalbzylinder EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0163 00
0163 30
1435 00
PDF, 186.24 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank