0

Nøkkelbryter 10 A 250 V~ for alle DIN-profilhalvsylindere Trykknapp 1-polet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
grå
0163 30
4010337163305
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

grå
EAN 4010337163305
Art.nr. 0163 30VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tekniske spesifikasjoner

Mål
Hus i trykkstøpt aluminiumB 75 x H 75 x D 66 mm

Merknader

  • Lås bestilles separat.
  • Husdekselet kan bare demonteres når låsen er i opplåsingsstilling.
  • Innføring M20 fra undersiden.

Leveransens innhold

  • Låsen erikkeinkludert.
Datablad

Programvare

Nøkkelbryterinnsats 10/240~ for alle DIN-profilhalvsylindere

Bruksanvisning, tastomkobler, 1-polet, 0163 00 (også gruppetast) og bryteromkobler, 2-polet, 0144 00 (også gruppebryter).

Art.nr. 0144 30 0163 30

PDF, 282.61 KB

Nedlasting
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0163 00 0163 30 1435 00

PDF, 186.24 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase