Caja con campo de rotulación para instalar de dispositivos de mando y aviso (Ø 22,5 mm) gris
0272 30
4010337272304
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Se puede comprobar la tensión desde delante. La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una instalación más rápida y eficaz. Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible. Palanca de liberación de fácil acceso. Base de termoplástico resistente a la rotura. Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante. En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control y continua. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco.
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm) EC Declaration of conformity
Ref. 0272 005
0272 01
0272 015
0272 03
0272 26
0272 27
0272 28
0272 30
0272 40
0272 42
0272 43
0272 46
0272 47
PDF, 151.62 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios