Hus med tekstfelt for holder av kommando- og varslingsenheter (Ø 22,5 mm) Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper Egenskaper Spenningskontroll fra forsiden mulig. Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon. Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes. Lett tilgjengelig løsespak. Bruddsikker termoplastsokkel. LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard. Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren. Leveransens innhold Blanko tekstskilt medfølger.
Nedlastinger Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 027230
RFA, 332 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 027230
IFC, 23.2 KB
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm) EC Declaration of conformity
Art.nr. 0272 005
0272 01
0272 015
0272 03
0272 26
0272 27
0272 28
0272 30
0272 40
0272 42
0272 43
0272 46
0272 47
PDF, 151.62 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase