0

Boîtier avec zone d’inscription pour accueillir des dispositifs de commande et de signalisation (Ø 22,5 mm)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
gris
0272 30
26,23
4010337272304
1
14

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

gris
EAN 4010337272304
Réf. 0272 30UC 1
26,23 EURSP 14

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.

Contenu de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 027230

RFA, 332 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 027230

IFC, 23.2 KB

Téléchargement
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm)

EC Declaration of conformity

Réf. 0272 005 0272 01 0272 015 0272 03 0272 26 0272 27 0272 28 0272 30 0272 40 0272 42 0272 43 0272 46 0272 47

PDF, 151.62 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias