Kapsling med textfält för att fästa varnings- och styrenheter med (Ø 22,5 mm) Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper Egenskaper Spänningsprovning kan göras framifrån. Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering. Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas. Lättåtkomliga spakar för lossning. Slagtålig termoplastsockel. Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån. Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning. Leveransen innehåller Tomma textskyltar medföljer.
Nedladdningar Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 027230
IFC, 23.2 KB
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm) EC Declaration of conformity
Art.nr 0272 005
0272 01
0272 015
0272 03
0272 26
0272 27
0272 28
0272 30
0272 40
0272 42
0272 43
0272 46
0272 47
PDF, 151.62 KB
Fler bilder i mediedatabasen Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen