Obudowa z polem opisowym do mocowania urządzeń nakazujących i sygnalizacyjnych (Ø 22,5 mm) szary
0272 30
4010337272304
-
-
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Cechy Test napięcia możliwy od przodu. Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych. Łatwo dostępne dźwignie zwalniające. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu. Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika. Zakres dostawy Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 027230
RFA, 332 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 027230
IFC, 23.2 KB
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm) EC Declaration of conformity
Nr artykułu 0272 005
0272 01
0272 015
0272 03
0272 26
0272 27
0272 28
0272 30
0272 40
0272 42
0272 43
0272 46
0272 47
PDF, 151.62 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych