Behuizing met tekstkader voor opname van commando- en meldingsapparaten (Ø 22,5 mm) grijs
0272 30
26,23
4010337272304
1
14
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken Kenmerken Spanningscontrole van voren mogelijk. Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage. Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk. Goed toegankelijke ontgrendelingshendel. Breukvaste sokkel van thermoplast. Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar. Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting. Inhoud Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Downloads Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 027230
RFA, 332 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 027230
IFC, 23.2 KB
Cover with support ring for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm); Housing with inscription space for holding command and signal devices (Ø 22.5 mm) EC Declaration of conformity
Artikelnr. 0272 005
0272 01
0272 015
0272 03
0272 26
0272 27
0272 28
0272 30
0272 40
0272 42
0272 43
0272 46
0272 47
PDF, 151.62 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase